Οι κανόνες ασφαλείας επιβάλλουν όλες οι τάσεις ≥48 V να είναι γειωμένες σε μία γείωση, της οποίας η ποιότητα επίσης καθορίζεται. Έτσι αφενός εξασφαλίζεται η πτώση του στοιχείου προστασίας (ασφάλεια ή μικροαυτόματος ή αυτόματος διακόπτης) σε περίπτωση επικίνδυνων διαρροών προς το περίβλημα των μηχανημάτων και αφετέρου καθίσταται δυνατή η ανίχνευση μικρών διαρροών, π.χ. διαρροών ηλεκτροπληξίας (≥ 30 mA), μέσω ανθρώπινων σωμάτων με τη βοήθεια των διακοπτών διαρροής.
Ορισμένες όμως ειδικές εφαρμογές, κήποι, υπαίθριες εγκαταστάσεις, λουτρά, ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία αλλά και νοσοκομειακοί χώροι, χειρουργεία και θάλαμοι ειδικής νοσηλείας, εξαιρούνται από την υποχρέωση γείωσης για διάφορους λόγους ασφαλείας ατόμων και λειτουργιών. Σε αυτές τις εγκαταστάσεις πρέπει να γίνεται χρήση μετασχηματιστών 220/220 V ή 220/48 V ή με άλλη τάση δευτερεύοντος, η οποία δεν επιτρέπεται να γειωθεί. Γι' αυτό ο μετασχηματιστής χαρακτηρίζεται μετασχηματιστής απομόνωσης ή ασφαλείας.
Όταν γίνεται χρήση μετασχηματιστή που το ένα άκρο του δευτερεύοντός του δε γειώνεται, επιβάλλεται η χρήση επιτηρητή μόνωσης που πρακτικά αποτελεί ανάλογη προστασία με εκείνη του διακόπτη ή του ρελέ διαρροής. Τα τελευταία όμως προορίζονται για γειωμένα συστήματα. Ας σημειωθεί ότι τα αγείωτα συστήματα πρακτικά, εάν έρθουμε σε επαφή με αυτά, είναι ακίνδυνα ως προς την πλειοψηφία τους όταν δεν υφίσταται καμία παρασιτική σύνδεση με πηγή μικρής ή μεσαίας ωμικής αντίστασης.
Αν έρθουμε σ' επαφή με «αγείωτο» σύστημα όταν ήδη υπάρχει μία «διαρροή» δεν αποφεύγουμε την ηλεκτροπληξία, ούτε έχουμε δυνατότητα προστασίας, όπως στα γειωμένα συστήματα χάρη στους διακόπτες διαρροής. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η εγκατάσταση επιτηρητών μόνωσης οι οποίοι μόλις ανιχνεύσουν την πρώτη μείωση της μόνωσης ως προς το περίβλημα και τη γη, δίνουν την αναγκαία σήμανση ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο η ανωμαλία.
Οι Μ/Σ απομόνωσης ΤΙ χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία εγκαταστάσεων όπου απαιτείται η γαλβανική απομόνωση μεταξύ του δικτύου τροφοδοσίας και των υπό τροφοδότηση φορτίων, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 61558-1 και IEC/EN 61558-2-15, όπως τα χειρουργεία, σήραγγες ορυχείων, κ.α.
Οι επιτηρητές μόνωσης ISOLTESTER-DIG-RZ εξασφαλίζουν την προστασία των χρηστών κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης επιτηρώντας και ενεργοποιώντας συναγερμό κάθε φορά που συμβαίνει ένα σφάλμα προς τη γη.