Δεματικά Twist Tail™

Τα μοναδικά που κόβονται με το χέρι

Νέα σειρά πλαστικών δεματικών με μοναδικό σχεδιασμό πατέντα της ABB.
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση χωρίς εργαλεία. 

Πως δουλεύουν τα δεματικά Twist Tail® ακριβώς; 
Τυλίξτε το δεματικό Twist Tail γύρω από τη δέσμη των καλωδίων που θέλετε να μαζέψετε, λυγίστε το κομμάτι που περισσεύει και γυρίστε το με το χέρι! Τόσο απλά. 

Το κομμάτι που περισσεύει κόβεται εύκολα χωρίς να αφήνει αιχμές που μπορεί να πληγώσουν τα καλώδια σας. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  • Υλικό: Πολυαμίδη 6.6
  • Εύρος θερμοκρασίας: 0 … +85°C
  • Κατηγορία ευφλεκτότητας: UL 94 V-2
  • Αντοχή σε εφελκυσμό: 130 N ελάχιστη
  • Χρώματα: Λευκό (για χρήση σε εσωτερικούς χώρους)
  • Μαύρο/UV resistant (για χρήση σε εξωτερικούς χώρους)
  • Άλλα χαρακτηριστικά: Ελεύθερα αλογόνων και σιλικόνης

Πίνακας και διαθέσιμα αρχεία

twist-tail-right-image

Twist Tail™ - Παρακολουθήστε τα βίντεο

Select region / language