Διακόπτες φωτισμού

Συχνά, είναι οι μικρές λεπτομέρειες που προσδίδουν κάτι το διαφορετικό στη ζωή μας. Αντικείμενα προσεκτικά επιλεγμένα, που όμως συνιστούν ένα εναρμονισμένο σύνολο & αποκαλύπτουν την ιδιαίτερη αισθητική εκείνου που τα επέλεξε.
Δίνοντας αξία στη λεπτομέρεια, επιτυγχάνετε κάτι το ξεχωριστό ...
Την αρμονία!

Διακόπτες φωτισμού που σχεδιάστηκαν να καλύπτουν διαφορετικές απαιτήσεις των χώρων που τοποθετούνται, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι τους! Μοναδικά υλικά και soft touch υφές που προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία.
Ανακαλύψτε τη ...!

Header-art-linear

Νέα σειρά art linear®

Νέα σειρά σύγχρονης αισθητικής με χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, που ενσωμάτωνεται σε κάθε αρχιτεκτονική σύλληψη, προσφέροντας κομψότητα και άψογη λειτουργικότητα. 
white-glossy

Λευκό glossy

white-matte

Λευκό ματ

art-linear-black

Μαύρο ματ

02-wood-walnut

Φυσικό ξύλο καρυδιά

06-paper-black

Μαύρο πεπιεσμένο χαρτι

01-wood-oak

Φυσικό ξύλο δρυς

aluminiumd1dcb9f4c1f463c09537ff0000433538

Μαύρο αλουμίνιο

aluminium791e86f4c1f463c09537ff0000433538

Αλουμίνιο

03-slate-terra-rosso

Ροζ σχιστόλιθος

08-glass-black-textured

Μαύρο γυαλί ματ

09-glass-blue

Μπλε γυαλί

untitled-1-(44)

Χρυσό/Μαύρο γυαλί

Header-arch

Νέα σειρά Zenit S

Κομψότητα και καινοτομία, που επαναπροσδιορίζει τη σύγχρονη διαβίωση, προσφέροντας λεπτές γραμμές σχεδιασμού που θέτουν νέα πρότυπα αισθητικής. Με το λεπτότερο προφίλ στην αγορά, ενσωματώνεται αρμονικά σε κάθε εσωτερικό χώρο, προσδίδοντας μία πινελιά εκλεπτυσμένου στυλ.
Matt-black_1080x1080

Μαύρο ματ

Tacteo-white_1080x1080

Λευκό Γυαλί Tacteo

Tacteo-black_1080x1080

Μαύρο Γυαλί Tacteo

Dune_1080x1080

Dune

Anthracite_1080x1080

Full Ανθρακίτης

Stainless-steel_180x1080

Ανοξοίδωτο Ατσάλι

Nickel_1080x1080

Νίκελ

Sky-header

Nέα σειρά Sky

Νέα σειρά διακοπτών φωτισμού με minimal, λεπτό και ισορροπημένο σχεδιασμό με πάχος μόλις 8,5 mm. Γήινα χρώματα, απαλές υφές, μοναδικά υλικά όπως μέταλλα, γυαλί ή ξύλο, θα γίνουν πηγή έμπνευσης δίνοντας μία ξεχωριστή διακοσμητική πινελιά σε κάθε χώρο!
S1
Λευκό Soft Touch

S2
Μαύρο Soft Touch

S3
Aλουμίνιο

S4
Dune

S5
Comodoro

S6
Taupe

S8
Ανοξείδωτο ατσάλι

S7
Χρυσό

S9
Φυσικό wenge

Future2

Σειρά Future

Απλός, διαχρονικός και γραμμικός σχεδιασμός, ιδανικός για όσους επιλέγουν την απλότητα. Η σειρά Future προσδίδει μια καλαίσθητη διακοσμητική νότα σε κάθε χώρο. Οι υφές Soft Touch, σε λευκό και μαύρο χρώμα, προσδίδουν μοναδική αίσθηση απαλότητας σε κάθε άγγιγμα και συνδυάζονται αρμονικά με τα νέα πλαίσια axcent, από ιδιαίτερα υλικά.
F1
Μαύρο matt Soft Touch

F2
Λευκό matt Soft Touch

F3
Ανοξείδωτο ατσάλι

F5
Μπλέ σκούρο - πεπιεσμένο χαρτί

F7
Τσιμέντο

F6
Φυσικός Σχιστόλιθος

F4
Μαύρο ματ

F10
Καφέ - πεπιεσμένο χαρτί

F9
Πλατίνα

F8
Τιτάνιο

Ζενιτ

Σειρά Zenit

Η σειρά διακοπτών φωτισμού Zenit, έρχεται και ξεχωρίζει για τη μοναδική της σχεδίαση, τα φυσικά υλικά και την πρωτότυπη κατασκευή της. Ένας διακόπτης με απλό γραμμικό σχεδιασμό, με μία διακριτική απόσταση από τον τοίχο και κομψά φινιρίσματα, σε σύγχρονες και διαχρονικές αποχρώσεις. 
Z1
Full ανθρακίτης

Z2
Full λευκό

Z3
Σαμπάνια

Z4
Aλουμίνιο

Z5
Γυαλί πέρλα

Z6
Γυαλί γραφίτης

Z8
Σαμπάνια γυαλί

Z7
Γυαλί καφέ

Z9
Σχιστόλιθος

Z10
Ανοξείδωτο ατσάλι

Zenit-Modular-header

Zenit Modular

Η σειρά Zenit modular, έρχεται να αναβαθμίσει και να απαντήσει στις απαιτήσεις των σύγχρονων οικιακών και εμπορικών εγκαταστάσεων. Με ξεχωριστό στυλ, μεγάλη ποικιλία σε υλικά αλλά και μία ευρεία χρωματική παλέτα οι διακόπτες Zenit είναι μία ευέλικτη πρόταση. Ξεχωρίζουν εικαστικά, ξεχωρίζουν λειτουργικά!
Untitled-2
Nέο super slim πλαίσιο

ZM0
Dune

ZM4
Taupe

ZM-5
Comodoro

ZM2
Μαύρο Soft Touch

ABB Design Box

Δημιουργούμε προϊόντα που διεγείρουν τις αισθήσεις…ακολουθήστε μας!

Ενδιαφέρεστε να λάβετε δείγματα των προϊόντων μας;

Συμπληρώστε τη φόρμα
Select region / language