Transformadores de corriente y bobinas Rogowski

Mejora tus soluciones de medición

Keyvisual_CTs

Mide corrientes altas con precisión con nuestras soluciones de medición fiables y compactas para corriente alterna, diseñadas para optimizar la eficiencia tanto en tiempo como en espacios.

Cuando la corriente en un circuito es demasiado alta para la medición directa, nuestros transformadores de corriente avanzados y bobinas Rogowski la reducen eficazmente a un nivel seguro y proporcional. Estas soluciones se conectan fácilmente a instrumentos de medición y monitorización, lo que garantiza una adquisición de datos rápida y segura.

Explora nuestra gama completa para descubrir los transformadores de corriente o bobinas Rogowski más adecuados y adaptados a tus necesidades específicas.

Documentación técnica y soporte

Obtén más información sobre nuestra oferta y contáctanos para obtener información de compra:

Empezar Contáctanos
measure
Medición precisa y fiable

Precisión de clase 1 y clase 0,5, especialmente para transformadores con corriente baja en el primario, según la norma IEC 61869-2.

speed
Porfolio intuitivo y racionalizado

Reducido número de códigos de pedido para cubrir una amplia gama de corrientes primarias de 50 A a 6000 A, admitiendo múltiples métodos de fijación como fijación sobre carril DIN, cable o embarrado.

space saving
Instalación compacta sin tiempos de desconexión

Diseño compacto que minimiza las dimensiones del cuadro. Los transformadores de corriente de núcleo partido y las bobinas Rogowski se integran perfectamente en instalaciones existentes sin paradas o tiempos de desconexión, ideal para aplicaciones de energía críticas.

wide range
Oferta completa para todas las necesidades de medición.

Adecuado para instalaciones nuevas y existentes: desde transformadores de corriente de núcleo sólido o partido hasta sensores Rogowski, transformadores de carril DIN y más.

Gama de productos

 TRF_192x96Rogowski-Coils_192x96
 Transformadores de corriente CTATransformadores de corriente de núcleo sólido CT1MTransformadores de corriente de núcleo partido CT1M-STransformador de corriente modular TRF MSensores Rogowski
TipoPrimario bobinadoNúcleo sólidoNúcleo partidoModularNúcleo partido/Rogowski
Corriente del primario [A]20 A hasta 100 A50 A hasta 6000 A100 A hasta 1500 A40 A hasta 600 AHasta 12000 A
Corriente secundario [A]5 A5 A5 A5 ATerminales precableados para las versiones de M4M Rogowski

 

Preguntas frecuentes


¿Puede la instalación incorrecta del transformador de corriente afectar la medición del dispositivo conectado?

¡Por supuesto! La inversión de las conexiones a los terminales secundarios del TC o la inserción incorrecta del cable primario pueden originar lecturas incorrectas en el instrumento. Si se produce la primera de las situaciones anteriores, el instrumento mide una corriente secundaria en sus terminales que fluye en sentido contrario al real.


¿Es necesario conectar a tierra los terminales secundarios del transformador de corriente?

La puesta a tierra de los terminales secundarios de los transformadores de corriente proporciona una referencia hacia tierra en caso de fallo del transformador y evita peligros para las personas o riesgos de daños para el dispositivo instalado en el cuadro eléctrico.


¿En la práctica, cómo afecta la precisión de un contador de energía y del respectivo transformador de corriente a la cadena de medición, al ahorro energético y a las evaluaciones de eficiencia?

Para evaluar la precisión de un equipo de medida compuesto por un analizador de red o contador de energía y transformadores de corriente, se puede calcular la propagación del error y su incidencia en la medida final con la siguiente fórmula:

 

 

 


¿Cuál es la precisión de M4M junto con Rogowski?

El sistema de medición, compuesto por la versión M4M Rogowski + bobinas R4M, está probado y certificado como Clase 0,5 según la norma IEC 61557-12. La precisión se refiere a un rango de medición de 100 A a 12 kA con una instalación adecuada (cable en el centro de la bobina R4M).


¿Cuál es la longitud del cable entre la bobina Rogowski R4M y M4M?

El cable que conecta el sensor Rogowski R4M y la versión M4M Rogowski tiene 3 metros de largo.


Productos y documentación

Empezar
Buscador de producto
Descarga de documentos
Loading documents

Select region / language