Los monitores de aislamiento ISL miden la resistencia a tierra de circuitos industriales y generan una alarma tan pronto como se produce el primer fallo. Gracias a la gama ISL, las industrias tienen la oportunidad de reducir los costes de mantenimiento y los tiempos de inactividad de la fábrica. La gama ISL monitoriza constantemente la continuidad operativa de redes IT e indica la pérdida de aislamiento debida a un defecto a tierra. El relé de salida puede enviar una alarma de señalización remota o disparar automáticamente interruptores automáticos.
Principales ventajas
- Continuidad de servicio, incluso después de un primer defecto a tierra.
- Mayor eficiencia de la red.
- Más fiabilidad en la seguridad y reducción del tiempo de inactividad de los dispositivos de emergencia.
- Reducción de costes fijos de mantenimiento.
Características principales
- Referencias de normas: IEC 60364 - sistemas IEC 61557-8-producto.
- Características principales: LED de indicación, fijación umbrales, etc.