Dispositivos diferenciales adaptables (DDA)

Versatilidad sin sacrificar la seguridad

Dispositivos diferenciales adaptables DDA
Los dispositivos diferenciales adaptables DDA200 y DDA800 facilitan al cliente el montaje del diferencial junto a los interruptores automáticos S200/S800 con el fin de combinar la protección diferencial con la protección contra sobreintensidades. Esta versatilidad representa una ventaja adicional desde el punto de vista logístico a la vez que ofrece una solución técnica ideal para una amplia gama de aplicaciones.
 

Principales ventajas     

  • Rápida conexión de los terminales con el interruptor automático.
  • Instalación segura, ya que los elementos de acoplamiento quedan sujetos con firmeza.
  • Gama completa de dispositivos, incluyendo las versiones “Selectivas”.
  • Terminales de disparo remoto en versiones de 63 A.
  • Botón de test para comprobar su correcto funcionamiento.

  

Características principales

  • Protección completa contra toda clase de fugas a tierra (disponible en clases AC, A, B, A-APR de alta inmunización)
  • Intensidades nominales de 25 A a 63 A en DDA200 y hasta 100 A con DDA800. Para 125 A disponibles como interruptores combinados DS800.
  • Sensibilidades de 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA y 1 A
  • Disponibles la versión “Selectivo”

¿Necesita más información?

 

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents

 

 

Select region / language