Relés diferenciales

Proteja los equipos de las fugas a tierra

Los relés diferenciales de ABB monitorizan las intensidades de fuga y protección conforme al Anexo M a las normas CEI EN 60947-2 e IEC 62.020. Están disponibles como en versión de carril DIN y para montaje en panel delantero del cuadro. Estos dispositivos pueden usarse simplemente para avisar de un defecto de aislamiento o pueden también usarse junto con otros dispositivos de protección para garantizar la protección diferencial en cualquier clase de instalación de baja tensión. 

 

Principales ventajas

  • Proteger equipos y reducir el tiempo sin servicio debido a fugas a tierra.
  • Instalación flexible: disponibles en versión de carril DIN y para montaje en panel.
  • Umbrales regulables de sensibilidad y tiempo.
  • Mantenimiento fácil de la instalación gracias a indicadores visuales.

 
Características principales

  • Contactos de señalización integrados.
  • Gama de transformadores toroidales disponible.
preview (2)

¿Necesita más información?

Destacados

Loading documents
Select region / language