SmartTouch®

La nueva SmartTouch es tan sencilla de manejar como un smartphone y cumple con todos los requisitos para una automatización del hogar perfecta.

La SmartTouch se trata de un punto de control central para toda la tecnología ABB i-bus® KNX, que también puede usarse como una estación de vídeo de interior para el sistema de comunicación Welcome, una combinación excelente.  La SmartTouch es una opción fantástica para edificios recién construidos como para proyectos de renovación y vale tanto para hoteles como para viviendas y  salas de conferencias.

Beneficios que saltan a la vista:

Operaciones intuitivas parecidas a las de un teléfono móvil

    El SmartTouch sigue el ejemplo de los teléfonos móviles: Su intuitiva pantalla puede usarse para encender/apagar o regular una luz en todo el edificio, al igual que con las persianas o la calefacción. Un controlador de climatización integrado asegura un control completo de la calefacción. Se pueden crear escenas completas gracias a todas estas funciones, con un total de 480 elementos mostrados en un máximo de 30 páginas.

Un punto de control central para sistemas KNX y estaciones Welcome de interior  

    Combinar la domótica con el sistema KNX y las funciones totalmente integradas de Welcome en un único dispositivo es la mayor ventaja que ofrece la SmartTouch. Además de contar con una conexión directa a KNX, el panel tiene una conexión directa de dos cables para Welcome.

Una pantalla cristal de última generación y mínimo grosor que alcanza las exigencias más altas

    Una característica especialmente destacable de la SmartTouch es su grosor (tan solo 13mm). El panel está disponible en dos colores: blanco o negro. La barra de la parte inferior, hecha de acero inoxidable, dota al diseño de una alta elegancia.

Estableciendo nuevas marcas en confort y ahorro de energía

    El usuario puede elegir su página favorita y programar los temporizadores. Simular que hay gente en casa y las funciones lógicas son fáciles de configurar. Todo ello hace la vida más fácil y segura para los usuarios y además ahorrando energía en el proceso.
Smart_Touch_frontal_ABB_EN_white
Select region / language