Los productos de construcción de ABB son universales en su uso pero uniformes en su propuesta: aumentar el confort, la seguridad y la eficiencia en todo tipo de edificios. Nuestra solución le ayuda a construir edificios y viviendas inteligentes y preparados para el futuro. Y con los sistemas de control de acceso de ABB, no comprometerá el estilo impresionante de la tecnología innovadora. Porque el sistema es más que un simple sistema de vídeo para puertas - es el futuro de la vigilancia inteligente de la casa y la seguridad al alcance de tu mano.
El edificio del futuro identifica las necesidades del usuario. Reacciona tanto individual como automáticamente.
ABB mejora la eficiencia de HVAC hasta en un 30% con la nueva solución de automatización, lo que reduce el coste considerablemente
ABB lanza su primer sensor KNX en la feria Light + Building
ABB lanza dos nuevas pasarelas DALI ABB i-bus®, convirtiendo el control de iluminación en algo más efectivo y flexible
La nueva Smart panel es tan sencilla de manejar como un smartphone y cumple con todos los requisitos para una automatización del hogar perfecta.
El nuevo ABB ControlTouch® convierte los Smartphones y las Tablets en prácticos mandos a distancia, tanto para usar en casa como en el trabajo.
ABB, uno de los principales proveedores de soluciones de automatización y electricidad para edificios residenciales y comerciales, ha creado el hotel virtual del futuro – El Better Space Hotel.
Visite la oficina del futuro
Discover the infinite possibilities of ABB's door entry systems.
ABB's newly launched Busch-Presence detector is especially developed for hallways, corridors or any other type of long and small passageways.
With our comprehensive product portfolio, ABB offers a unique combination of quality leading technology and unlimited compatibility. Discover your electrical installation possibilities.
With the new ABB Logic Controller ABA/S 1.2.1 system integrators can quickly and flexibly deal with the most challenging project requirements – with a maximum of design freedom. On our launch page you can find interesting information about this new product
The wireless devices of ABB-free@home provide the same level of functionality as the wired ones without the necessity of connecting a bus cable – because the communication takes place via radio frequency.
New FAQ tool. Simple, quick and continuously available (24/7) self-help support service for technical questions.
Complete range of operating devices from movement detectors to room temperature controller.
The perfect combination of Alarm Technology and KNX Intelligent Building Control