Pasarela DALI de ABB i-bus® KNX

Los edificios se han vuelto más inteligentes

Junto con la automatización de edificios KNX, DALI (Digital Addressable Lighting Interface) se ha convertido en el control de iluminación más importante del sistema de gestión de edificios.

Las pasarelas DALI de ABB sirven de interfaz entre la instalación KNX del edificio y el sistema digital de control de iluminación DALI, y por lo tanto unen los dos estándares de automatización de edificios más importantes.

La gama DALI de ABB incluye ahora 7 tipos diferentes de puertas DALI para casi todos los propósitos. La última adición a la gama incluye dos nuevos DALI Gateways Premium con funcionalidad de blanco sintonizable, que completan la gama existente de productos de control de iluminación de ABB i-bus® KNX. 

¿Necesita más información?

Beneficios principales

Flexibilidad

Una pasarela permite controlar varias funciones

Fácil puesta en marcha del DALI

Gracias a las plantillas de estado, fallos, funciones y temperatura de color

Integración en la herramienta ABB i-bus® KNX

Incluidas las nuevas funciones para las pasarelas KNX DALI Premium

DALI-2 certificada

Las pasarelas KNX DALI Premium de ABB son los únicos dispositivos del mercado con esta certificación

Instalación simple

No se necesitan herramientas para el montaje

Características principales

  • Blanco sintonizable, iluminación centrada en el ser humano (HCL), dim2warm
  • Max. 64 dispositivos DALI por canal
  • KNX controla y monitoriza el sistema de iluminación con la puerta de enlace por medio de control de emisión, individual o de grupo
  • Control de dispositivos individuales DALI, grupos DALI y dispositivos de emergencia DALI con una única pasarela DALI en vez de tres
  • Escalera optimizada, esclavo, escena y características de quemado

Gama de pasarelas DALI

Más información

Select region / language