VoiceControl® KNX

Control completo por voz

El edificio del futuro identifica las necesidades del usuario. Reacciona tanto individual como automáticamente. 

VoiceControl® KNX ofrece la posibilidad única de controlar edificios completamente por comando de voz con los asistentes digitales de voz Apple HomeKit, Amazon Alexa y Google Assistant. Ya sean interruptores, reguladores, persianas o termostatos, es posible decidir qué funciones se desean controlar con la voz. 

Capaz de gestionar una amplia gama de funciones para edificios, incluyendo iluminación, calefacción y persianas. VoiceControl® KNX puede gestionar hasta 150 funciones y es totalmente configurable a través del portal MyBuildings, fiable y fácil de utilizar, e impulsado por ABB Ability, que es la plataforma nube de la empresa, líder en la oferta de soluciones digitales en la industria.

Gracias al dispositivo VoiceControl® KNX, es posible recibir información sobre el estado actual del edificio, incluida la temperatura ambiente, la intensidad de la luz y la humedad. También detectará cualquier movimiento u ocupación dentro de la propiedad, brindando mayor seguridad al propietario cuando está lejos de la casa.



applycations

Beneficios

  • Solución aprobada para tres sistemas.
  • Integración de sistemas de iluminación, calefacción y control de persianas.
  • Los tres asistentes digitales de voz se pueden utilizar simultáneamente.
  • Control de hasta 150 funciones.
  • La certificación HomeKit permite el control del sistema KNX desde otros dispositivos de HomeKit doméstico, como el iPad, el iPhone y el Apple TV.

Productos y documentación

Select region / language