System Access Point de próxima generación para ABB-free@home®

header_sap_1183x353

A medida que la cantidad de dispositivos domésticos inteligentes conectados continúa creciendo, ABB ha lanzado un System Access Point 2.0 actualizado. por su sistema ABB-free@home® que presenta un nuevo diseño, nuevas posibilidades de instalación y un hardware mejorado para futuras aplicaciones más exigentes. 

150% más rápido - 230% más dispositivos - 100% compatible 

Con su diseño estético más reducido, System Access Point 2.0 incluye una fuente de alimentación externa para facilitar la instalación. Ofrece múltiples opciones de montaje que incluyen: tablero de mesa con pies de goma para evitar que el dispositivo se deslice o raye la superficie; de pared con posibilidad de fijar la placa de montaje a la pared o encima de una caja de instalación de empotrar VDE; y montaje en carril DIN con adaptador opcional. 

Permite hasta 150 conexiones, en cualquier combinación de todas con cable, todas inalámbricas o una combinación de ambas. Si se necesitan más de 64 dispositivos cableados, se puede instalar fácilmente una segunda fuente de alimentación directamente en paralelo a la primera, sin restricciones en la longitud mínima de cable requerida entre ambas fuentes.

Para el futuro, el punto de acceso ofrece 2 puertos USB y el nuevo procesador de doble núcleo de 1,2 Ghz, proporciona conectividad WiFi de 2,4 Ghz y 5 Ghz y una RAM de 512 MB aumentada.

¿Necesita más información?

Nuevas opciones de montaje

side-view-of-system-access-point_392x196_2
Table top

La base de goma evita que el dispositivo se deslice o raye la superficie.

SysAccP_Wandmontage_Montageplatte_392x196
Montado en la pared

La placa de montaje incluida se puede fijar a la pared o encima de una caja de instalación empotrada VDE.

SysAccP_Hutschiene_Adapter_392x146
Montado en carril DIN

Un adaptador de carril DIN está disponible como elemento opcional.

Fuente de alimentación

syap_final_393x196

El System Access Point se puede operar directamente con la fuente de alimentación incluida.

Conexiones:

sap_rot_final

  1. Modo de instalación de botones (en la parte superior)
  2. Restablecer (en la parte superior)
  3. LED de estado (RGBW)
  4. Fuente de alimentación (24VDC)
  5. USB 1
  6. USB 2
  7. LAN
  8. Antena externa inalámbrica ABB-free@home® Wireless (opcional)
  9. Base de goma
  10. Conexión Bus ABB-free@home®
  11. Conector para alimentación mediante cable Bus (24V DC)
Select region / language