Actuador interruptor

Actuador interruptor, 8/8 canales

Dispositivo combinado con 8 entradas binarias y 8 interruptores actuadores. Los pulsadores convencionales o los contactos auxiliares se pueden conectar a 8 canales. La información de la consulta de contacto se puede utilizar para activar actuadores ABB-free@home® o para registrar información de estado.
El voltaje de sondeo de contacto está disponible por el propio dispositivo.

Datos técnicos

- Entradas: 8
- Salidas: 8
- Tipo de carga: AC1
- Corriente nominal: 6 A, a cos φ 0,8
- Tensión de salida: 230 V-
- Tipo de carga: AC3
- Corriente nominal: 8A, a cos φ 0,45
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Unidad DIN: 8 módulos
- Dimensiones: 90mm x 144mm x 64,5mm (altura x anchura x profundidad)

Actuador interruptor, 4 canales

Para conmutar 4 canales de 230 V- independientes. Cada contacto cuenta con un control manual independiente de la corriente eléctrica en el que se muestra adicionalmente la posición del contacto.

Datos técnicos

- Entradas: 4
- Tipo de carga: AC1
- Corriente nominal: 16 A, a cos φ 0,8
- Tensión de salida: 230 V-
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Anchura DIN: 4 Módulos
- Dimensiones: 90mm x 70mm x 64mm (altura x anchura x profundidad)

Actuador interruptor, 8 canales

Para conmutar 8 canales de 230 V- independientes. Cada contacto cuenta con un control manual independiente de la corriente eléctrica en el que se muestra adicionalmente la posición del contacto.

Datos técnicos

- Salidas: 8
- Tipo de carga: AC1
- Corriente nominal: 16 A, a cos φ 0,8
- Tensión de salida: 230 V-
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Anchura DIN: 8 Módulos
- Dimensiones: 90mm x 140mm x 64mm (altura x anchura x profundidad)

SA-M-8.16.2.2_390x195

Artículo no.
SA-M-8.16.2.2

Actuador interruptor, 12 canales

Para conmutar 12 canales de 230 V- independientes. Cada contacto cuenta con un control manual independiente de la corriente eléctrica en el que se muestra adicionalmente la posición del contacto.

Datos técnicos

- Salidas: 12
- Tipo de carga: AC1
- Corriente nominal: 16 A, a cos φ 0,8
- Tensión de salida: 230 V-
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Anchura DIN: 12 Módulos
- Dimensiones: 90mm x 210mm x 64mm (altura x anchura x profundidad)

SA-M-12.16.2.2_390x195

Artículo no.
SA-M-12.16.2.2

Loading documents
Select region / language