System Access Point

El System Access Point

Para la puesta en servicio y control remoto del sistema ABB-free@home®. Permite la ejecución de temporizadores y programas Astro. Puesta en servicio y control remoto a través de interfaz web o aplicación. No se necesita ningún software de puesta en servicio adicional. Sencilla puesta en servicio gracias al modo WLAN. Conexión a la red del hogar a través del modo WLAN Client o por cable CAT.

Datos técnicos

- Pilotos: LED indicador de estado
- Tensión nominal SAP/S.3: 24 VCC
- Clase de protección del dispositivo: IP 20
- Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 107,2mm x 119,2mm x 30,7mm

global_system-access_point_2_abb_192x96
Acceso al System Access Point

Utilizando la aplicación, todos los ajustes se pueden realizar en el System Access Point. Para ello, se requiere solamente un tablet con iOS o Android o un portátil y una conexión WLAN.

Artículo no.
SAP/S.3

Select region / language