Monitores de ABB-free@home®

Visualización, display y señalización

Monitor 4,3" ABB-free@home®

Compatible con ABB-free@home®. Para el control centralizado de hasta 16 funciones configurables y para visualizar mensajes de aviso del sistema. Con función termostato mediante la conexión directa de una sonda de temperatura.Se puede utilizar como termostato de una habitación (hasta 8 unidades). Montaje empotrado.

Datos técnicos

- Tamaño de pantalla: 10,9cm (4.3”)
- Resolución de la pantalla: 480 x 854
- Elementos de visualización: pantalla táctil LCD
- Clase de protección del dispositivo: IP 30
- Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 104mm x 143mm x 53mm
- Tensión de alimentación auxiliar: 24 VCC

Monitor ABB SmartTouch® 10"

ABB SmartTouch® 10" es un panel táctil de gama alta que ofrece la automatización de edificios con ABB i-Bus® KNX, o el control doméstico de ABB-free@home®, y las funciones totalmente integradas del videoportero Welcome de Niessen en un único dispositivo.​

Datos técnicos

Tamaño de pantalla: 10”​
- Resolución de la pantalla: 1280 x 800 con un ángulo de visión de 75°​
- Elementos de visualización: pantalla capacitiva de alta calidad​
- Clase de protección del dispositivo: IP 20​
- Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 180.2mm X 254.6mm x 17.2 mm

 

Buscador de productos y documentos

Datos de producto
Descarga de documentos
Loading documents
Select region / language