Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • Nederlands
  • polski
  • français (Suisse)
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

Pasarela ABB Modbus KNX

Fortalece los lazos, sin fisuras

Modbus-KNX-Gateway-web-header

La pasarela ABB Modbus KNX es un dispositivo de instalación modular compacto para la integración de servidores Modbus RTU y dispositivos KNX TP. La pasarela Modbus RTU – KNX TP es una pasarela bidireccional con 100 puntos de datos libremente configurables. El dispositivo funciona como un cliente Modbus RTU y facilita la integración de servidores Modbus que admiten el protocolo RTU a través de RS-485.

Hay disponible un DCA opcional y gratuito para facilitar la configuración, lo que permite exportar e importar mapas Modbus-KNX en forma de plantillas. Las plantillas de componentes Modbus también estarán disponibles para su descarga desde una base de datos.

Características principales

  • El dispositivo funciona como un cliente Modbus RTU
  • Hasta 100 puntos de datos Modbus
  • Hasta 100 servidores Modbus RTU
  • Hasta 254 direcciones Modbus RTU
  • Utiliza tipos de puntos de datos estándar KNX (DPT)
  • El dispositivo se alimenta a través del bus y no requiere tensión auxiliar adicional
  • Operaciones aritméticas y/o lógicas disponibles para cada punto de datos a través de parámetros
  • ETS (software de herramienta de ingeniería) se utiliza para parametrizar el dispositivo
  • También está disponible una aplicación de configuración de dispositivos (DCA) para una fácil configuración
  • Fácil trazabilidad a través del código 2D

Para cualquier tipo de consultas

Contáctanos

Configuración sencilla

1_292
Conecta los servidores Modbus

Realiza el mapeo Modbus KNX una vez, y podrás reutilizarlo con otros proyectos.

2_292
Importa/exporta plantillas

Recupera las plantillas de manera local o desde las bases de datos online de ABB, y guárdalas en tus propios directorios.

infinite_292
Uso infinito

¡Mapeo listo! No necesitarás volver a empezar cada vez, tus plantillas estarán siempre disponibles para cualquier necesidad futura.

DCA_292

DCA disponible

Opcional y gratuito para facilitar la configuración.

Descarga ahora

Beneficios

flexibility
Más flexibilidad

Conecta cualquier servidor Modbus disponible y prepárate para el futuro: la integración y el mapeo de nuevos dispositivos se pueden realizar en cualquier momento.

faster-configuration
Configuración más rápida

Las plantillas de mapeo simplifican la configuración y evitan el trabajo manual repetitivo para ahorrar tiempo y esfuerzo.

reuse
Reutilización del trabajo

Una vez que se ha realizado el mapeo de un dispositivo Modbus, se puede reutilizar fácilmente.


Aplicaciones

advantages_292x146
Medición
192x96 beeld FAQ KNXhvac
Climatización
Charging up for our EV future
Carga de vehículos eléctricos
School-solar-on-roof_292x146
Otros

Descripción del producto

Más información

Oferta relacionada

Select region / language