Automatización, lógica y control horario
Automatización central y control basado en temporizaciones horarias
ABB i-bus KNX es capaz de realizar funciones lógicas complejas para ofrecer soluciones a los requerimientos más exigentes de un proyecto. Se pueden crear tareas de control y horarios para ejecutar operaciones sin interacción del usuario.
Principales ventajas
- Facilidad para ajustarse al cambio de requisitos durante la construcción y uso del edificio.
- Ahorre tiempo y costes automatizando operaciones manuales.
- Análisis rápido, eficiente y detallado sin el software ETS, incluso a distancia, gracias al ABB i-bus Tool.
Características principales
- Integración complete en el ETS y sistemas KNX sin esfuerzos adicionales y con menos riesgo.
- Una interfaz de usuario simple para la configuración de la lógica, test, depuración de errores y reconfiguración.
- Control de tiempo completo incluyendo periodos vacacionales y horarios de verano.