Control de persianas

Persianas, cortinas y toldos


Persianas, cortinas y toldos controlados con sensores no sólo ofrecen un sombreado agradable, sino que también permiten una iluminación y condiciones climáticas de la habitación óptimas, haciendo un uso responsable de la energía.

Principales ventajas
  • Facilita el trabajo del integrador gracias a la detección automática del movimiento y posición y a los botones de control frontales.
  • Mayor eficiencia energética con un uso efectivo de la luz natural y la temperatura externa.
  • Análisis rápido, eficiente y detallado sin el software ETS, incluso a distancia, gracias al ABB i-bus® Tool.

Características principales

  • Control de accionamientos independientes y centralizados gracias a ABB i-bus® KNX.
  • Las salidas impiden electromecánicamente el posible deterioro de los accionamientos.
  • En combinación con la estación meteorológica es posible aumentar la seguridad. Por ejemplo, protección de las persianas y toldos frente escarcha, viento, precipitaciones, etc.

Buscador de productos y documentos

Datos de producto
Descarga de documentos
Loading documents
Select region / language