Fuentes de alimentación

Tensión de bus segura y diagnóstico ampliado


La Fuente de alimentación ABB i-bus® KNX ofrece una tensión de bus segura para los dispositivos KNX. Hay tres tipos de fuentes de bus disponibles de 160, 320 y 640 mA, todos ellos con gama amplia de tensión de alimentación de red para uso en todo el mundo..

Principales ventajas
  • Se necesita menos espacio en el cuadro eléctrico gracias al tamaño compacto del dispositivo.
  • Uso global gracias a la amplio rango de tensión de alimentación de red desde 85 hasta 265 V CA a 50/60 Hz.
  • Gama Premium con diagnostico expandido para una puesta en marcha y monitorización rápida y eficiente.

Características principales

  • La salida de tensión está protegida contra cortocircuitos y sobrecargas.
  • Gama premium con diagnostico mejorado muestra el estado del bus a través de LEDs y objetos de comunicación KNX.

 

 

Buscador de productos y documentos

Datos de producto
Descarga de documentos
Loading documents
Select region / language