ABB i-bus KNX está diseñado para reducir los costes operativos de construcción y ajustar el consumo de energía a la demanda. Los objetivos son la optimización de recursos, protección climática, y ahorro de costes a la vez que se mantiene el nivel de confort de los usuarios en las cotas más altas.
Principales ventajas
- Ahorra energía, mejora la productividad e incrementa la seguridad.
- Mejora la gestión de las instalaciones ofreciendo extensa información sobre el consumo y la medición para una visualización y análisis claro.
- Análisis rápido, eficiente y detallado sin el software ETS, incluso a distancia, gracias al ABB i-bus Tool.
Características principales
- Medición instantánea de valores y consumo de energía de las cargas eléctricas conectadas.
- Gestión de cargas activas a través de la monitorización y el control de cargas con el actuador de energía.
- Integración de los contadores de electricidad de ABB a través de un interfaz de KNX.