Seguridad

Seguridad y comodidad en su forma más simple

La combinación de componentes profesionales de seguridad de ABB con la tecnología ABB i-bus® KNX ofrece el nivel óptimo de confort y de vigilancia en edificios. Todo tipo de peligros (intrusiones, fugas de agua y gas o detección de humo) en el edificio pueden monitorizarse. En caso de alarma todo el edificio interactua.

Principales ventajas:

  • Todo el edificio interactua con el estado del sistema de alarma.
  • Se pueden monitorizar todo tipo de peligros.


Características principales:

  • Control de escenas a través de ABB i-bus® KNX (Activación/desactivación de la función/sistema de alarma, alarmas).
  • Uso doble de los sensores de seguridad al utilizarlos, además, como controles en la automatización de edificios (calefacción, aire acondicionado, etc.).
  • Un dispositivo de operación local para todas las funciones en un edificio.
security_400x400
Select region / language