Servidor de automatización doGATE
Con Newron doGATE, ABB ofrece al integrador de sistemas la posibilidad de una integración sencilla de distintos protocolos en el sistema de automatización del edificio.
doGATE es un servidor de automatización optimizado para doMOOV que dispone de todas las interfaces físicas necesarias y también puede asumir funciones de control remoto y respaldo relacionadas con diferentes partes del edificio.
doMOOV es un software de gestión del edificio para automatización de edificios que hace posible el intercambio de datos entre distintos protocolos. Una interfaz intuitiva para el usuario y la simplicidad de su estructura interna garantizan plazos de programación cortos y facilitan la modificación y la adaptación.
MOOVnGROUP es una herramienta técnica, que como aplicación para el software de puesta en marcha KNX ETS4 con una interfaz de usuario gráfica, facilita la configuración y la edición de proyectos KNX. Por ejemplo, aquí se generan automáticamente las direcciones del grupo.
Principales ventajas
- Servidor de automatización con funcionamiento estable.
- En consonancia con los requisitos de edificios funcionales y el software de gestión de edificios doMOOV.
- Pone a su disposición todas las interfaces necesarias.
- Redundancia: se puede definir como dispositivo de reserva.
- Funciones adicionales: control remoto virtual y panel de control en Internet.
Características principales
- Interfaz hombre-máquina (HMI) fácil de usar.
- Admite estructura de TI descentralizada.
- Pasarela multiprotocolo, con soporte para los protocolos: KNX, LonWorks, BACnet, Modbus, M-bus.
- SCADA universal, server OPC, BACnet, oBIX.
- Servicios integrados: planificación / calendario, tendencias y alarmas.