Interruptor seccionador-fusible La familia EasyLine consta de soluciones de uno, dos, tres y cuatro polos, con una intensidad de 100 A a 630 A. Todas las unidades se pueden utilizar con CA, y la gama de uno y de dos polos también es apta para CC. Además de su uso como un solo aparato, la gama de tres polos de tamaño de 00 a 3 (160 A - 630 A) también está diseñada para sistemas de distribución, con la ayuda de un adaptador de barra colectora para facilitar la instalación. Principales ventajas: . Fácil de instalar. . Fácil de operar. . Diseño funcional y moderno. . Diseño robusto. . Alto nivel de seguridad personal. . Amplia gama de bornas de cable y accesorios con pinza. Características principales: . Con intensidades de 100 A a 630 A. . XLP de uno y de dos polos con tensión operacional de 220-440 V CC/-690 V CA. . XLP de tres polos con tensión de servicio de -690 V CA y de cuatro polos con tensión de servicio de 500 V CA. . Piezas de repuesto compatibles con tipos similares del mercado. . Testeado según la norma EN/IEC 60947-3.
Interruptor seccionador fusible
Envíanos tu consulta on-line y contactaremos contigo
Encuentra de forma rápida un distribuidor ABB