Controladores de seguridad
Ofrecemos relés de seguridad para todo tipo de dispositivos de seguridad. Nuestros relés de seguridad tienen una gran flexibilidad y una amplia gama de opciones de entrada. Los relés son pequeños y compactos con un excelente nivel de fiabilidad y seguridad.
Cuando varios dispositivos de seguridad tienen que controlar la misma salida, es bastante común conectarlos en serie. Sin embargo, para llegar a PL e, la conexión en serie no es posible y cada dispositivo tiene que tener su propio relé de seguridad. Vital ofrece la capacidad de controlar exclusivamente las máquinas de sistemas de seguridad más pequeños, que de otro modo habrían requerido un regulador programable o relés de seguridad múltiples. Con el módulo de seguridad Vital, se pueden conectar hasta 30 dispositivos de seguridad en serie a un Vital y aún así alcanzar el PL e.