Relés de expansión

Si se conectan relés de expansión desde la Serie E a un relé de seguridad resulta sencillo aumentar el número de salidas seguras. Esto significa que se pueden detener un número ilimitado de operaciones y funciones peligrosas de las máquinas desde un relé de seguridad.

La Serie JSR se usa para ampliar las salidas de los relés de seguridad. Las señales de paro se pueden retrasar y también se proporcionan salidas para indicación de función.

La serie BT consta de relés de seguridad diseñados para conectar dispositivos de seguridad, como paros de emergencia, directamente en el circuito de alimentación del relé. Estos relés también pueden usarse como relés de expansión para aumentar el número de salidas de Pluto.

Principales ventajas

  • Ampliación fácil y segura de salidas de seguridad.
  • Alta capacidad de conmutación.
  • No se necesita monitorización externa en BT50/51.
  • Anchura desde solo 22,5 mm.
  • Hasta PL e/Cat 4, SIL3.

Características principales

  • 4 salidas de seguridad + 1 NC (Info).
  • Capacidad de conmutación hasta 10 A/250 V.
  • BT50 con 3 salidas de seguridad: 3 NA + 1 NC (info).
  • BT51 con 4 salidas de seguridad: 4 NA.
  • Modelos con salidas de seguridad con retardo.
Safety_relays_BT_RT_JSB

¿Necesita más información?

Buscador de productos
Documentos BT
Documentos E
Documentos JSR
Loading documents
Loading documents
Loading documents
Select region / language