MISTRAL41F empotrado IP41

Elegante y versátil para todo tipo de entorno

 
System pro E  comfort MISTRAL41F es la nueva generación de cajas de ABB para instalaciones con montaje empotrado donde la profundidad de la caja base asegura un equilibrio perfecto entre espacio interno y la posibilidad de instalación en paredes finas. Incluso en paredes huecas de cartón-yeso. Con un diseño exclusivo y elegante, se adapta a cualquier requisito decorativo en entornos residenciales.

Principales ventajas

  • Estructura de guía DIN desmontable para un cableado rápido y práctico.
  • El reducido espesor de la caja base asegura la instalación empotrada incluso en paredes finas.
  • La posición ajustable de la guía DIN a dos profundidades permite la instalación de
    la mayoría de dispositivos del Sistema pro M, como el S 200, pero también MCCBs S800 y Tmax XT.
  • Su diseño simétrico permite la reversibilidad total de la cubierta frontal.

 

Características principales

  • Puerta en 2 acabados: blanco (RAL9016) o el exclusivo “azul petróleo” transparente.
  • Alta resistencia mecánica a impactos: IK 08.
  • Disponible en dos versiones de termoplásticos: GWT850 °C (alto valor ignífugo) para paneles de cartón-yeso y GWT650°C sin halógenos.
  • Disponible en versión sin terminales o con terminales N/PE preinstalados.

¿Necesita más información?

Destacados

Buscador de productos y documentos

Productos
Documentos
Loading documents

Select region / language