MISTRAL41W superficie IP41
La nueva serie System pro E comfort MISTRAL41W de cajas da a los instaladores libertad y flexibilidad para implementar cualquier tipo de sistema de distribución eléctrica en edificios residenciales. Estas unidades pueden instalarse rápida y fácilmente y con su elegante diseño muestran un excelente aspecto en cualquier parte. Además, su amplio espacio interno, gran variedad de puertas y una gama unificada de accesorios ofrecen infinitas posibilidades de crear trabajos de alta calidad de los que pueden enorgullecerse los instaladores.
Principales ventajas
-
Apertura de la puerta hasta 180° para acceso fácil.
-
Su diseño simétrico permite una puerta reversible que se abre desde la izquierda o la derecha.
-
Entrada y salida discretas para cable: ranuras premecanizadas que permiten la entrada y la salida para cable desde arriba y la parte inferior. Cuando no se usan, esas ranuras permanecen invisibles desde el exterior, manteniendo el aspecto elegante de la unidad consumidor.
-
Las abrazaderas y los orificios para cable permiten sujetar los cables al marco mediante sencillas bridas para cable.
Características principales
-
Alta resistencia al fuego y al calor: BPT 70 °C.
-
Nivel de protección: IP 41.
-
Disponible en versión sin terminales o con terminales N/PE preinstalados.
-
Alta resistencia mecánica a impactos: IK 08.