MISTRAL65 superficie IP65
MISTRAL65 es la serie más innovadora de cajas de ABB con calificación IP 65. Se ha diseñado para reducir el tiempo necesario para tender el cableado, además de permitir la integración total entre MCBs para carril DIN, MCCBs y dispositivos del panel delantero.
Gracias a su aspecto elegante y moderno se puede instalar en entornos comerciales y residenciales en los que se requiera un alto nivel de protección IP.
Principales ventajas
-
Amplia gama de tamaños: de 4 a 72 mod.
-
Fabricada en termoplástico y disponible con 2 soluciones de grados autoextinguibles y de entradas para cable.
-
Puerta disponible en dos versiones: azul petróleo y opaca. Las puerta se abre hasta 180º.
- Distancia variable entre perfiles DIN: se puede modificar a partir del estándar de 150 mm a 125 mm.
Características principales
- Libre de halógenos (versión GWT 650°C)
- Alta resistencia mecánica: IK09
- Grado de protección: IP65
- Puerta ciega RAL 7035 puerta transparente “azul petróleo”