ComfortLine

Los nuevos armarios de distribución compactos de pared

ComfortLine-web-banner_1183x353

Se necesitan ideas inteligentes en las instalaciones domésticas de hoy en día. El montaje y la instalación deben ser fáciles y cómodos, pero al mismo tiempo es esencial estar preparado para las soluciones del futuro.

Los nuevos armarios de distribución compactos ComfortLine y los armarios de superficie hacen que todo sea posible, mediante un amplio portafolio para cada aplicación.

El repertorio de dispositivos de comunicación y medios de comunicación en los entornos de vida y de trabajo crece constantemente, y los edificios residenciales, comerciales e industriales están cada vez más conectados.

Numerosas características únicas en la serie ComfortLine, como el aumento del tamaño de las entradas de cables y la tecnología de cierre única, ayudan en el trabajo diario, haciendo que las instalaciones eléctricas sean rápidas y sencillas, así como preparadas para cualquier nuevo requisito futuro.

¿Necesita más información?

Beneficios principales

flexibility-pictogram_293x110
Flexibilidad

Espacio de cableado óptimo gracias a las aberturas pasacables un 50% más grandes, combinadas con el mayor número de entradas de cable en las tapas.

safety-pictogram_293x110
Seguridad

Instalación simplificada y segura gracias a la instalación de paneles a presión y al cierre seguro de la puerta en 3 puntos.

simplified-installing-pictogram_293x110
Facilidad de uso

Conductos de cableado integrados para una fijación rápida y segura de los cables; montaje liso en la pared y puertas ajustables.

peace-of-mind-pictogram_293x110
Pensando en el futuro

Instalación a prueba de cambios - lista hoy para los desafíos del mañana.

Características principales

  • Alto grado de protección IP44
  • Numerosas opciones de entradas de cables en las partes: superior, inferior, laterales y parte trasera
  • Pared trasera de chapa de acero con opciones de entrada de cables
  • La puerta es fácil de montar y desmontar gracias al pasador de bisagra superior
  • Dos niveles de montaje
  • Amplio espacio de cableado para los cables N/T y montaje sin herramientas de los terminales rápidos N/T

Gama ComfortLine

Productos y descargas

Datos de producto
Descarga de documentos
Loading documents
Select region / language