System pro E energy
System pro
E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía a una planta hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones.
Principales ventajas
-
Amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos.
-
Con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas y hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable.
-
Generoso espacio de cableado a ambos lados y detrás de los carriles DIN y sofisticado sistema de cableado.
-
Opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos.
Características principales
-
Ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento.
-
Preparada para acoplarse al sistema de distribución modular, placas de montaje, paneles de cuadros de distribución o conjuntos combinados CombiLine-M.
-
Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm.
-
Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad.