SACE Emax 2 - UL

Para aplicaciones acorde con la norma UL 1066

E1.2 ofrece 1200 A con poder de corte hasta 65 kA e intensidad de cortocircuito de corta duración de 50 kA en una anchura de 400 mm. Es el interruptor automático más compacto y puede instalarse tanto en posición horizontal como vertical.

E2.2 ofrece una capacidad de hasta 2000 A, la mejor en su clase, para brindar las mejores prestaciones en cortocircuito: poder de corte hasta 100 kA y una intensidad de cortocircuito de corta duración de 85 kA.

E4.2 permite hasta 3200 A con un poder de corte de 200 kA e intensidades de cortocircuito de corta duración de 100 kA.

E6.2 es el modelo superior de la gama con una capacidad de 6000 A, poder de corte hasta 200 kA e intensidades de cortocircuito de corta duración de 100 kA.

Select region / language