El mundo de la distribución de la energía eléctrica cambia rápidamente y las nuevas tendencias más importantes como la eficiencia energética, la conectividad y las redes inteligentes se están multiplicando en el escenario. Estas tendencias conducen a nuevas aplicaciones y requisitos de mercado que los interruptores de baja tensión de ABB SACE son capaces de satisfacer con alta calidad, precisión y fiabilidad.
Las altas prestaciones siempre están garantizadas al ofrecer una experiencia única al usuario entre los interruptores de caja moldeada y los interruptores de aire, de 160 a 6300A. La arquitectura Ekip de última generación permite una personalización completa de su dispositivo, lo que hace que los interruptores automáticos SACE Emax 2 y SACE Tmax XT puedan evolucionar durante su ciclo de vida.
Ciberseguridad: protección robusta
ABB Electrification Smart Power proporciona la seguridad de defensa en profundidad necesaria para aplicaciones e industrias de misión crítica. Con la
norma de seguridad ISA/IEC 62443-4-1 para sistemas de automatización y control industrial, se proporcionan altos niveles de ciberseguridad en todos los procesos del ciclo de vida del producto para todas las tecnologías de ABB Electrification Smart Power.