La serie de interruptores automáticos SACE Old Emax consta de cinco tamaños de bastidor (E1, E2, E3, E4, E6), fijos y extraíbles, con intensidades nominales de 800 a 6300 A y poderes de corte hasta 150 kA a 440 V CA, 100 kA a 690 V CA y 65 kA a 1000 V CA.
Para cada tamaño existen varios modelos con distintos tipos de cortes identificados con las siguientes letras: B = Básico, N = Normal, S = Estándar, H = Alto, V = Muy alto, L = Limitación.
Desde el punto de vista de la arquitectura constructiva, aunque conserva el concepto de estructura metálica, el diseño se desarrolla usando conceptos de modularidad.
La electrónica desempeña un papel decisivo gracias a la innovadora serie de relés de protección PR111, PR112 y PR113 con pantallas de cristal líquido: las funciones de protección son, por primera vez, totalmente electrónicas.
La electrónica también permite análisis armónico de las intensidades.
Para completar la propuesta, se presenta una nueva serie de interruptores automáticos no selectivos y con limitación de intensidad (gama L).
Emax es la primera serie de interruptores automáticos de bastidor abierto de ABB SACE con el sello UL.
Soluciones de servicio disponibles:
- Sustitución directa de E1..E6 por el nuevo Emax con PR121-PR122-PR123.
- HB Retrofil con Emax 2 con Ekip.
- Sustitución de Emax (antiguo) por PR112 LSIG.
- Recambios.
- Mantenimiento y reparaciones (con limitación de recambios disponibles).
- Reacondicionamiento en fábrica (con limitación de recambios disponibles).