Interruptores fusible manuales
Los interruptores fusible OS de 20 a 1250 Amperios han sido diseñados para ofrecer un nivel de protección superior, incluso en las aplicaciones más exigentes.
- Costes de testeo y diseño reducidos
Hay disponibles tablas de coordinación de tipo 2 probadas para la protección del motor. Esto permite seleccionar de manera rápida y sencilla los dispositivos de control del motor.
- Ahorro de tiempo y costes de instalación
Su estructura modular permite que el mecanismo y los polos se puedan colocar atendiendo a los requisitos de la instalación. La longitud del eje es ajustable.
- Uso óptimo del espacio
Los interruptores fusibles OS son compactos, por lo que se pueden instalar en cajas más pequeñas.
- Alto rendimiento y fiabilidad
El diseño del contacto combinado con el fusible permite una rápida extinción de la falla y mantiene el nivel de protección incluso después de ésta. Los interruptores OS son la solución óptima para proteger motores. Se pueden instalar al lado de transformadores en industrias pesadas.