Interruptores en caja
La gama más completa del mercado para todo tipo de aplicaciones de conexión y desconexión segura de dispositivos eléctricos, acorde con la Directiva de Maquinaria EN60204. Interruptores de alta calidad que permiten conectar y desconectar de manera segura cualquier tipo de máquina o elemento eléctrico y evitan una alimentación indeseada durante labores de limpieza, mantenimiento o trabajos en la instalación.
Los interruptores en caja de ABB se instalan directamente en la pared sin necesidad de instalar envolventes adicionales. ABB ofrece cajas de material plástico de alta durabilidad testeadas en las condiciones más desfavorables como temperaturas extremas, humedad, hielo, rayos UV, polvo y corrosión. La oferta también incluye cajas de acero, aluminio o acero inoxidable.