Interruptores de seguridad en caja ATEX

Diseñados para una atmósfera potencialmente explosiva

Los interruptores de seguridad en caja ATEX están diseñados para una atmósfera potencialmente explosiva. Se fabrican según la Directiva ATEX 2014/34/EU y clase ATEX para interruptores en caja EX TC III T70⁰C DC. Son a prueba de explosiones, fabricados para la zona 22, aguantan el polvo conductor y soportan hasta 70⁰C de temperatura exterior. 

Ofrecemos interruptores de seguridad en caja ATEX de 16 a 125 Amperios (IEC), con potencia nominal de 7,5 a 45 kW hasta 690 V (AC-23A) en caja de aluminio fundido teñido. Están disponibles en versiones de 3-, 4- y 6-polos. Se ha tenido en cuenta la seguridad y el rendimiento dependiente en todos los aspectos de su diseño.

  • Fiable en condiciones extremas
    Los interruptores de seguridad en caja ATEX están construidos para durar y resistir el desgaste de las duras condiciones de funcionamiento. Están fabricados con materiales resistentes a los rayos UV de alta calidad y el grado de protección es de IP65, por lo que son aptos tanto para interiores como exteriores. También están aprobados por EMC y pueden utilizarse en entornos con perturbaciones electromagnéticas.
  • Seguridad y protección
    Nuestro diseño se basa en garantizar la seguridad y la prevención de accidentes eléctricos. Hemos incluido características tales como enclavamientos de la cubierta y la función de liberación de la presión de gas para hacer que el mantenimiento y la instalación sean lo más seguros posibles. 

  • Fácil de comprar e instalar
    ABB ha facilitado la compra y la instalación de los interruptores de seguridad en caja ATEX.

¿Necesita más información?

Herramientas y apoyo

Select region / language