Ocean

Una serie de cara al exterior

Ocean

Con las mismas medidas y volúmenes tanto en las bases de enchufe como en los elementos basculantes. Ocean ofrece un diseño premiado y numerosas prestaciones.

Para cualquier consulta

Contáctanos

Funcionalidades Ocean

Beneficios Ocean

  • Capaz de mejorar la estética de las instalaciones de superficie. Con formas homogéneas, y las mismas medidas y volúmenes para todos los mecanismos.
  • Capaz de ahorrar tiempo y esfuerzo en su instalación. Porque su gran capacidad interior deja espacio para que el cableado y las conexiones se puedan realizar de forma muy cómoda, rápida y segura. Y porque ofrece soluciones exclusivas, muy útiles para facilitar su montaje y conexión al máximo.
  • Capaz de darle más calidad y seguridad en cualquier espacio. Exterior, sótano, garaje, pabellones y centros de producción, espacios interiores de gran humedad...Por ser una serie robusta y de gran durabilidad, muy resistente contra impactos, y con un diseño y materiales que le aportan plenas garantías de estanqueidad.

Conexión más cómoda y segura

ocean

Ocean se suministra completo (el mecanismo y su caja) pudiendo solicitar por separado acopladores, portarrótulos y leds de forma opcional. Ofrece medidas estándar de fijación.

ocean

Los tornillos situados en diagonal sirven para fijar el mecanismo en paredes con desniveles.

ocean

Tapas de goma superior e inferior con diversos precortes, para facilitar la entrada de cualquier tipo de cable o conductor.

ocean

Gran espacio para las conexiones incluso con cables de 5 x 2,5 mm2, pudiendo ser insertados por debajo del zócalo de la base de enchufe.

ocean

Conexión segura del conductor de tierra por bornes extraíbles.

ocean

Doble schuko (horizontal y vertical) y triple schuko (horizontal), con preconexión entre los mecanismos.

Más información


Select region / language