Los interruptores modernos son más que un simple producto commodity. Son objetos fascinantes de decoración. Ellos dan carácter a las habitaciones a través de una combinación de tecnología innovadora y cuidada estética. Los interruptores siempre son un elemento visible en una estancia por lo tanto siempre deben cumplir con los mayores requisitos de calidad y estética. A continuación nuestra colección completa de interruptores, series estancas y serie de superficie.
Un diseño, dos estilos
Un diseño que perdura
Una serie con dos personalidades
Pura esencia. Puro perfil
Tocarás el cielo con tus manos
El punto culminante de las series modulares
Su tecnología llega a cualquier lugar
El lujo de tenerlo todo
Soluciones de cara al exterior
Seguridad y belleza van juntas
Una serie capaz de todo
La belleza sale a la superficie
Catálogo actual
Tarifa actual
Esquemas y dimensiones