Dos colores puros, que potencian la distinción en cualquier estancia. Blanco Essence, base esencial para espacios luminosos, serenos y agradables. Y el acabado Negro Essence, símbolo de la elegancia, sofisticación y sobriedad. ¿Puro blanco o puro negro? Luminosidad, serenidad, elegancia y sofisticación para diseños depurados que ahondan en la libertad creativa e impulsan la innovación de las estancias.
Interruptor monopolar: 8101 | ABB Interruptor monopolar con garras: 8101.8 | ABB Interruptor monopolar con piloto de control: 8101.5 | ABB Interruptor bipolar 16A: 8101.1 | ABB Interruptor bipolar: 8101.2 | ABB Interruptor-conmutador 16A: 8102.1 | ABB Conmutador: 8102 | ABB Conmutador con garras: 8102.8 | ABB Conmutador con piloto de control: 8102.5 | ABB Cruzamiento: 8110 | ABB
Interruptor bipolar: 8114 | ABB Conmutador: 8114.2 | ABB Interruptor bipolar 16A: 8114.1 | ABB Interruptor tarjeta con temporización: 8114.5 | ABB
Pulsador: 8104 | ABB Pulsador con garras: 8104.8 | ABB Pulsador normalmente cerrado: 8104.9 | ABB Pulsador con piloto de control: 8104.5 | ABB Pulsador de tirador: 8148 | ABB
Doble interruptor: 8111 | ABB Doble conmutador: 8122 | ABB Doble pulsador: 8144.2 | ABB Conmutador+Pulsador: 8142 | ABB Pulsador+Conmutador: 8142.1 | ABB
Pulsador para persianas: 8144 | ABB Interruptor para persianas: 8144.1 | ABB
Enchufe bipolar: 8188 | ABB Enchufe bipolar con garras: 8188.5 | ABB Enchufe bipolar automático: 8188.6 | ABB Enchufe bipolar plano: 8188.9 | ABB Enchufe sistema francés: 8187 | ABB Enchufe sistema francés plano: 8187.9 | ABB Enchufe con doble cargador USB: 8188.4 | ABB
Cargador USB A+C 18W: 8185.1 | ABB
Cronotermostato digital: 8140.3 | ABB
Toma TV-R resistiva sin filtro: 8150 | ABB Toma TV-R resistiva con filtro: 8150.3 | ABB Toma TV-R inductiva intermedia: 8150.7 | ABB Toma de TV-R / SAT única: 8151.3 | ABB Toma de TV-R / SAT final: 8151.7 | ABB Toma de TV-R / SAT intermedia: 8151.8 | ABB
Toma de teléfono RJ12: 8117 | ABB Toma informática RJ45: 8118 | ABB Conector RJ45 Cat.5E UTP: 2016.50 | ABB Conector RJ45 Cat.5E STP 2016.52 | ABB Conector RJ45 Cat.6 UTP 2016.60 | ABB Conector RJ45 Cat.6 STP 2016.62 | ABB Conector RJ45 Cat.6A STP 2016.65 | ABB Conector fibra óptica SC 2016.9 | ABB Soporte RJ45 Keystone, AMP: 2018 | ABB Soporte RJ45 AT&T: 2018.8 | ABB Conector teléfono RJ12 6 contactos: 2017.2 | ABB Conector RJ45 8 contactos. Cat.3: 2017.3 | ABB Conector RJ45 8 contactos. Cat.5E UTP: 2018.5 | ABB Conector RJ45 8 contactos. Cat 6 UTP: 2018.6 | ABB Conector RJ45 8 contactos. Cat 6 STP: 2018.6 S | ABB Toma 2RCA: 8155.2 | ABB Toma Mini-jack: 8155.4 | ABB Toma HDMI: 8155.6 | ABB Toma HDMI hembra-hembra: 8155.7 | ABB Toma HDMI latiguillo: 8155.71 | ABB Toma USB: 8155.8 | ABB Toma USB hembra-hembra: 8155.9 | ABB Toma USB latiguillo: 8155.91 | ABB Toma HDMI+USB: 8155.68 | ABB Toma HDMI hembra-hembra+USB: 8155.78 | ABB Toma HDMI+USB latiguillo: 8155.79 | ABB Toma doble USB: 8155.88 | ABB
Regulador giratorio LED 2-100W: 6523 UR-103-500 | ABB Regulador giratorio 1-10VDC: 8160.9 | ABB Potenciómetro DALi: 2116 U | ABB Potenciómetro DALi con fuente alimentación: 2116/11 U | ABB
Timbre: 8124.2 | ABB Zumbador: 8119 | ABB
Radio despertador FM: 9368 | ABB Módulo USB y Bluetooth®: 9368.3 | ABB Altavoz: 9329 | ABB
Tapa ciega: 8500 BL | ABB Salida de cable: 8107 | ABB Regulador para carril DIN: 6586-500 | ABB
Zócalo de 1 ventana: 8591 BL | ABB Zócalo de 2 ventanas: 8592 BL | ABB Zócalo de 3 ventanas: 8593 BL | ABB
Lámpara LED 230V: 6192 BL | ABB Lámpara LED 24V: 6192.24 BL | ABB
Catálogo actual
Tarifa actual
Esquemas y dimensiones
Folleto de imagen
Microsite
Vídeo