Cargador USB Sky Niessen

La ubicación ideal para cargar sus dispositivos móviles

header-cargador-usb-sky(1183x353)

Ahora los SmartPhones, tabletas, cámaras o reproductores de MP3 adecuados pueden cargarse en un lugar fijo de la casa.

La búsqueda de estaciones de carga USB con sus propios adaptadores de corriente y cables eléctricos es ahora una cosa del pasado. Puede cargar hasta dos teléfonos móviles, cámaras digitales o dispositivos similares con baterías. Por lo tanto, la carga se hace aún más cómoda. Para Sky Niessen podrás escoger una toma doble de 1,5mA compartido entre los dos conectores; un cargador simple de 2A/5V o incluso una toma doble de 2A/5V cada una.

Foto_cargador_usb

Principales ventajas

    • Integración en la serie Sky Niessen.
    • Allá donde actualmente existe o se prevé una base de enchufe, fácilmente se puede instalar un cargador USB de Niessen.
    • Permite cargar hasta dos dispositivos simultáneamente.

Características principales

    • Tensión de entrada: 110-230V AC ± 10%
    • Frecuencia 50-60Hz.
    • Tensión de salida: 5V DC +5/-5%
    • Corriente de salida 8185: 1500mA a 5V DC.
    • Corriente de salida 8185.2 y 8185.3: 2000mA a 5V DC.

Nuestra oferta

Sky Niessen-Toma USB blanco soft
Toma cargador USB simple
Sky Niessen-Toma USB-USB blanco soft
Toma cargador USB compuesta
Sky Niessen-Toma USB doble blanco soft
Toma cargador USB doble
Enchufe-schuko-USB-Sky-BL_292x292

Enchufe Schuko con doble cargador USB

Select region / language