Enchufe Sky Niessen

Calidad, fiabilidad y facilidad de instalación

Enchufe-cargador-USB-Sky-OE_1183x353

La gama de enchufes Sky Niessen permite elegir entre 5 variantes de funcionalidades diferentes: enchufe Schuko, enchufe plano, enchufe con piloto de control, enchufe con tapa, enchufe francés y enchufe Schuko con doble cargador USB.

 

 

negro-enchufe
Enchufe Schuko
negro-enchufe
Enchufe plano
Negro-visor
Enchufe con piloto de control
Negro-tapa
Enchufe con tapa
Enchufe francés
Enchufe-schuko-USB-Sky-NS_292x292
Enchufe Schuko con doble cargador USB
Las ventajas de este producto son su mayor funcionalidad y que le permiten una solución para espacios donde se quiera cuidar la estética y proteger las conexiones en lugares próximos a fuentes de suciedad.

Despiece-base-enchufe-Sky-Niessen

Principales ventajas

    • Elección de Schuko normal o plano permite adaptarse al gusto del cliente.
    • Schuko con tapa pensado para lugares próximos a fuentes de suciedad como cocinas.
    • Aplicación en vivienda, comercios, hoteles, bares y restaurantes.
    •  

Características principales
    • 16A, 250V.
    • Protección contra contactos directos involuntarios.
    • Tapa con sujeción y apertura de 90º.
    • Piloto de control que indica la presencia de tensión.
Select region / language