Funciones multimedia

Máxima funcionalidad para compartir sus archivos

header-multi-sky

Los clientes esperan un acceso óptimo a los medios de comunicación y su uso integral. Niessen ofrece conexiones y combinaciones para casi todos los tipos de requisitos. Desde el adaptador de alimentación USB a través de acceso a la red y conexión a internet hasta conexiones para señales de alta calidad de vídeo, datos e imagen.


La gama se compone de soluciones multimedia para la comunicación de voz, datos e imagen: 2RCA, 3RCA, VGA, HDMI, Mini-jack y toma de altavoz. Elementos individuales, pero además, se ofrecen funciones combinadas en la misma ventana.

Principales ventajas

    • Integración en la serie Sky Niessen.
    • Diversidad funcional para la transmisión de vídeo, datos e imagen.
    • HDMI y USB con opción a conexión por conexión por tornillo o conexión directa.
    • Aplicación en hoteles, salas de conferencias y audiovisuales.
    •  

Características principales

    • Instalación empotrada.
    • Toma USB: Type A, compatible con USB-2.0
    • HDMI adecuado para el receptor SAT o DVD / Blu-Ray a una pantalla de plasma, LCD o LED TV.
    • VGA para conectores de 15-pines.
    • Las placas disponen de dos huecos pasantes en su extremo trasero para el uso de una brida para la fijación del cable a la placa y así evitar desconexiones. 
    •  

Funciones

Sky Niessen-Toma doble RCA blanco
Toma VDI 2RCA conexión con tornillo
Sky Niessen-Toma triple RCA blanco
Toma VDI 3RCA conexión con tornillo
Sky Niessen-Toma Minijack blanco
Toma VDI mini-jack conexión con tornillo
Sky Niessen-Toma VGA blanco
Toma VDI VGA conexión con tornillo
Sky Niessen-Toma RCA-VGA blanco
Toma VDI 2RCA + VGA conexión con tornillo
Sky Niessen-Toma Minijack-VGA blanco
Toma VDI mini-jack + VGA con tornillo
Sky Niessen-Toma HDMI blanco
Toma VDI HDMI conexión con tornillo
Sky Niessen-Toma USB-HDMI blanco
Toma VDI HDMI aut + USB conexión tornillo
Sky Niessen-Toma USB-HDMI blanco
Toma VDI HDMI hembra-hembra + USB conexión tornillo
Sky Niessen-Toma HDMI blanco
Toma VDI HDMI conexión hembra-hembra
Sky Niessen-Toma USB blanco
Toma VDI USB conexión con tornillo
Sky Niessen-Toma USB-USB blanco
Toma VDI DOBLE USB conexión con tornillo
Sky Niessen-Toma USB blanco
Toma VDI USB conexión hembra-hembra
Sky Niessen-Toma altavoz blanco
Toma altavoz por borna

Ejemplos de combinación

Tomas-USB-HDMI-RCA-acero-inoxidable-Sky-Niessen_2
Toma USB-HDMI-RCA Sky Niessen
Tomas-RCA-VGA-acero-inoxidable-Sky-Niessen_2
Toma RCA-VGA Sky Niessen
USB-VGA-plata-Sky-Niessen_2
Toma USB-VGA Sky Niessen
USB_hdmi_vga_minijack
Toma USB-HDMI-VGA-Minijack
USB-VGA-SCHUKO-Blanco-Sky-Niessen_2
Toma doble USB-VGA-Schuko
Select region / language