Mecanismos de lujo Niessen

Sky.Ambiente2

En Niessen estamos orgullosos de llevar ofreciendo al mercado durante más de 40 años un mismo concepto de mecanismo para nuestras series de lujo. Esta larga vida solo puede sustentarse en la confianza de todos los que lo instalan y usan. Es una confianza ganada a pulso, por su calidad, por su fiabilidad, por su seguridad, por su facilidad de instalación y por crear tendencia en cada momento.

Explode_Sky_Interruptor
Composición Interruptor


Características:

- 250 V ~
- 10 AX / 16 AX
- IP21
- Declaración de Conformidad CE conforme a:
- Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE
- Directiva europea RoHS 2011/65/EU
- IEC 60669-1
- UNE-EN 60669-1
- UNE 20324-REBT-BT27 - IP21
- Certificado AENOR de producto conforme a:
- UNE-EN 60669-1
- UNE-EN 60669-1/A1
- UNE-EN 60669-1/A2

Explode_Sky_Enchufe
Composición Base de enchufe


Características:

- 250 V ~
- 16 A
- IP21
- Declaración de Conformidad CE conforme a:
- Directiva europea RoHS 2011/65/EU
- IEC 60884-1
- UNE-EN 20315
- UNE 20324-REBT-BT27 - IP21
- Certificado AENOR de producto conforme a:
- UNE 20315-1-1
- UNE 20315-1-2
- UNE-EN 60669-1/A2

Select region / language