Funcionalidades de Skymoon

sky velero (header image)

Visión de futuro

sky18
ABB i-bus KNX

Sky Niessen integra los sensores KNX de ABB, convirtiéndose así en una serie de alto valor añadido a la hora de gestionar la instalación eléctrica de los edificios.

sky17
Free@home

Sky Niessen con free@home reúne todas las funciones útiles de una domótica confortable en un sistema fácil de entender y un diseño elegante.

sky19
Wireless

Sky Niessen incorpora los elementos de control Wireless, diseñados para controlar funciones que aportan mayor comodidad y calidad de vida en el hogar.

Sky.Encendido
Hit by Niessen

Sky Niessen y Hit by Niessen son la puerta para que cada persona pueda acceder a su universo musical desde cada estancia de su hogar o de su trabajo.

Skymoon-USB
Cargador USB

Skymoon te permite instalar fácilmente un cargador de USB allá donde actualmente exista o se prevea una base de enchufe.

sky22
Regulador para lámparas LED

Skymoon integra los reguladores LED de Niessen, proporcionando el nivel de iluminación realmente necesario y con un diseño nuevo que se adapta a las tendencias de interiorismo.

Máxima expresión del diseño, con una clase y sutileza únicos

Explode_Skymoon_Interruptor
Composición Interruptor


Características:

- 250 V ~
- 10 AX / 16 AX
- IP21
- Declaración de Conformidad CE conforme a:
- Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE
- Directiva europea RoHS 2011/65/EU
- IEC 60669-1
- UNE-EN 60669-1
- UNE 20324-REBT-BT27 - IP21
- Certificado AENOR de producto conforme a:
- UNE-EN 60669-1
- UNE-EN 60669-1/A1
- UNE-EN 60669-1/A2

Explode_Skymoon_Enchufe
Composición Base de enchufe


Características:

- 250 V ~
- 16 A
- IP21
- Declaración de Conformidad CE conforme a:
- Directiva europea RoHS 2011/65/EU
- IEC 60884-1
- UNE-EN 20315
- UNE 20324-REBT-BT27 - IP21
- Certificado AENOR de producto conforme a:
- UNE 20315-1-1
- UNE 20315-1-2

Select region / language