Mecanismos de lujo Niessen

Skymoon.Ambiente

Skymoon es la máxima expresión del diseño, con una clase y sutileza únicos. Su diseño innovador presenta soluciones técnicas nunca antes vistas. Materiales nobles, teclas metálicas mecanizadas, 6mm. de altura respecto a la pared...

Explode_Skymoon_Interruptor
Composición Interruptor


Características:

- 250 V ~
- 10 AX / 16 AX
- IP21
- Declaración de Conformidad CE conforme a:
- Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE
- Directiva europea RoHS 2011/65/EU
- IEC 60669-1
- UNE-EN 60669-1
- UNE 20324-REBT-BT27 - IP21
- Certificado AENOR de producto conforme a:
- UNE-EN 60669-1
- UNE-EN 60669-1/A1
- UNE-EN 60669-1/A2

Explode_Skymoon_Enchufe
Composición Base de enchufe


Características:

- 250 V ~
- 16 A
- IP21
- Declaración de Conformidad CE conforme a:
- Directiva europea RoHS 2011/65/EU
- IEC 60884-1
- UNE-EN 20315
- UNE 20324-REBT-BT27 - IP21
- Certificado AENOR de producto conforme a:
- UNE 20315-1-1
- UNE 20315-1-2

Select region / language