Cargador USB

La ubicación ideal para cargar tus dispositivos móviles

Fondo-header-image-(1183x353)

Ahora los SmartPhones, tabletas, cámaras o reproductores de MP3 adecuados pueden cargarse en un lugar fijo de la casa.

La búsqueda de estaciones de carga USB con sus propios adaptadores de corriente y cables eléctricos es ahora una cosa del pasado. Puede cargar hasta dos teléfonos móviles, cámaras digitales o dispositivos similares con baterías. Por lo tanto, la carga se hace aún más cómoda. Para Zenit podrás escoger una toma doble de 1,5mA compartido entre los dos conectores; un cargador simple de 2A/5V o incluso una toma doble de 2A/5V cada una.

Foto_cargador_usb_1

    Principales ventajas
  • Integración en la serie Zenit.
  • Soluciones tanto en módulo estrecho (elección perfecta para las ocasiones en las que no hay especio suficiente disponible) como ancho.
  • Integración en la serie Zenit para la instalación empotrada.
  • Compatibilidad con los puestos de trabajo con el soporte T1000.
  • Compatible con las centralizaciones de mando Zenit.
  • Allá donde actualmente existe o se prevé una base de enchufe, fácilmente se puede instalar un cargador USB de Niessen.

  • Características principales
  • Tensión de entrada: 110-230V AC ±10%
  • Frecuencia 50-60Hz.
  • Tensión de salida: 5V DC +5/-5%
  • Corriente de salida N2285: 1500mA a 5V DC.
  • Corriente de salida N2185.2: 2000mA a 5V DC.

Nuestra oferta

Zenit-Toma USB antracita
Toma cargador USB simple
Zenit-Modulo USB antracita
Toma cargador USB compuesta
Zenit-USB doble
Toma cargador USB doble
Select region / language