El arco eléctrico es uno de los incidentes más peligrosos en instalaciones eléctricas que podría causar graves daños a las personas y equipos involucrados. Cuando ocurre un arco eléctrico, el tiempo hasta la interrupción del arco es uno de los factores más críticos, ya que es directamente proporcional a la cantidad de energía liberada. La energía incidente del arco eléctrico determinará a su vez cuánto daño causará un arco eléctrico. ABB es líder en seguridad eléctrica con TVOC-2 Arc Guard System™, que proporciona un dispositivo óptico de mitigación de arco eléctrico inigualable con el tiempo de reacción más rápido del mercado. El TVOC-2 detecta la luz de un arco eléctrico y envía la señal al interruptor en 1 ms. Junto con el interruptor Emax 2 de ABB, el tiempo total de eliminación de fallos de arco es inferior a 50 ms.
Si es probable que el cuadro eléctrico esté expuesto a una luz intensa que podría causar disparos intempestivos del TVOC-2, se puede agregar la corriente como segunda condición de disparo. La unidad de detección de corriente CSU-2 es un accesorio del TVOC-2 que identificará el aumento de corriente asociado con un arco eléctrico.
Principales beneficios
- Mayor seguridad para el personal y el equipo
- Minimiza el tiempo de inactividad después de un accidente de arco
- No necesita calibración, garantiza un funcionamiento fiable y una instalación rápida
- Se puede ampliar fácilmente con hasta 30 sensores para aumentar la cobertura del cuadro desde un sólo TVOC-2
- Sensores de corriente con tecnología Rogowski para una instalación rápida y fiable
Principales características
- La certificación SIL-2 según IEC 61508 e IEC 62061 garantiza un funcionamiento extremadamente fiable
- Protocolo de comunicación Modbus RTU
- Integrado en ABB Ability™ Energy Manager
- Disponible en la herramienta de configuración EkipConnect 3
- Junto con CSU-2, tanto la luz como la corriente se utilizan para disparar en menos de 2 ms.
- El CSU-2 informa al usuario si los sensores de corriente no funcionan correctamente
- Posibilidad de incorporar hasta 20 sensores ópticos supervisados