Gama CR-M
Los relés de interfaz enchufables de la gama CR-M se utilizan para crear aislamiento eléctrico, amplificación y adaptación de señal entre el controlador electrónico (p. ej.: autómatas programables, iPC o sistemas de bus de campo) y el nivel de sensor/actuador. La gama CR-M ofrece hasta cuatro contactos en un relé y un botón de testeo integrado que agiliza y facilita la comprobación del circuito. Hay disponibles doce tensiones de bobina diferente para adaptarse a las aplicaciones de todo el mundo. Incluso hay una versión de contactos chapados en oro: fundamentales en las señales sensibles de los interruptores.
Principales ventajas
- Cuatro contactos en un relé, lo que reduce el tiempo de cableado.
- El botón de testeo manual reduce el tiempo de testeo.
- Personalizable con módulos de función enchufables.
Características principales
- Doce tensiones de bobina diferentes: 12-220 V CC / 24-230 V CA.
- Dos contactos inversores (12 A), tres contactos inversores (10 A) o cuatro contactos inversores (6 A).
- Contactos chapados en oro opcionales disponibles.
- Botón de testeo disponible para la puesta en acción y bloqueo manuales de los contactos de salida.
- Bases lógicas y estándares.
- Módulos de función enchufables como elementos RC y varistores disponibles.