Relés de interfaz y optoacopladores
Los relés de interfaz y los optoacopladores de ABB garantizan una conversión de tensión fiable entre los periféricos del sistema y los sistemas de control de nivel superior. Nuestros relés garantizan una conmutación de señales fiable para todo tipo de máquinas y aíslan eléctricamente los componentes electrónicos sensibles como los autómatas programables. La amplia variedad de relés de interfaz con base estandar o base lógica se puede utilizar para conmutar cargas de CA o CC.
Apropiados para entornos extremos, los relés de interfaz de ABB ofrecen una gama de tensiones de bobina y módulos funcionales enchufables. Son respetuosos con el medio ambiente, puesto que la selección y producción de materiales carece de cadmio y plomo (es decir, cumple la directiva ROHS).
Principales ventajas
- Conversión de tensión segura y fiable.
- Las especificaciones de contacto más altas.
- Módulos de función enchufables para los requisitos de aplicaciones más exigentes.
Características principales
- Tensiones de bobina de 5 V CC a 230 V CA.
- Especificaciones de contacto de hasta 16 A.
- Hasta cuatro contactos de salida.
- Disponibilidad de módulos de función enchufables tal como elementos RC.
- Botón de test integrado para operación manual.
- Contactos chapados en oro disponibles que proporcionan una resistencia menor de contacto.