Gama CR-P
Los relés de interfaz enchufables de la gama CR-P se utilizan para crear aislamiento eléctrico, amplificación y adaptación de señal entre el controlador electrónico (p. ej.: autómatas programables, iPC o sistemas de bus de campo) y el nivel de sensor/actuador. La gama CR-P ofrece la conmutación de corriente más alta en un relé encapsulado IP67. Además, hay disponibles nueve tensiones de bobina diferentes para adaptarse a las aplicaciones de todo el mundo. Incluso hay una versión de contactos chapados en oro: fundamentales en las señales sensibles de los interruptores.
Principales ventajas
- Conmutación de contactos en alta tensión con un impacto mínimo.
- Adecuado para entornos hostiles, calificación IP67.
- Personalizable con módulos de función enchufables.
Características principales
- Nueve tensiones de bobina diferentes: 12-110 V CC / 24-230 V CA.
- Versión con un contacto inversor (16 A) o dos contactos inversores (8 A).
- Contactos chapados en oro disponibles.
- Bases lógicas y estándares.
- Contactos fabricados sin cadmio.
- Módulos de función enchufables como elementos RC y varistores disponibles.